Fallback image
Product Image

Positionneur numérique de vanne Fisher™ FIELDVUE™ DVC2000

Les performances et la simplicité de l’instrument Fisher FIELDVUE DVC2000 permettent un fonctionnement au plus près du point de consigne, ce qui garantit un contrôle plus précis pour une meilleure qualité du produit. Grâce au système de diagnostic de performances FIELDVUE, les performances et la fiabilité de fonctionnement de la vanne sont contrôlées en ligne.

Principales fonctionnalités

  • Le système de contre-réaction sans connexion est facile à installer. Le positionneur numérique de vanne DVC2000 possède, entre autres fonctionnalités de base, une interface utilisateur locale qui vous permet de configurer, étalonner et régler l’instrument.
  • Grâce à de nombreuses années d’expérience dans le domaine de la régulation, cette gamme de produits bénéficie d’un niveau de fiabilité et de sûreté de fonctionnement incomparable.
  • La conception à deux étages du positionneur fournit une plate-forme mécanique qui permet de réagir aux moindres variations d’entrée tout en renforçant le contrôle du procédé.
  • Le logiciel ValveLink™ permet d’effectuer des tests pour identifier les problèmes au niveau de l’ensemble vanne de commande, de manière à repérer les éventuels problèmes sans perturber le procédé et à prévenir les pannes de l’équipement.
  • Disponible avec un module d’options E/S comprenant deux contacteurs de fin de course intégrés et un transmetteur de position de la tige.
  • Présenté sous un format compact avec affichage LCD multilingue.
  • Montage intégré disponible sur les actionneurs Fisher GX, 657 et 667 format i.