Fallback image
Product Image

Contrôleur numérique de vanne Fisher™ FIELDVUE™ DVC6200p

Les contrôleurs numériques de vanne Fisher FIELDVUE DVC6200p sont des instruments de communication PROFIBUS PA qui intègrent un système de contre-réaction sans connexion et sans contact. Outre la fonction traditionnelle de conversion d’un signal numérique en pression de sortie pneumatique, le contrôleur numérique de vanne DVC6200p permet d’accéder facilement aux informations essentielles pour le fonctionnement du procédé et le contrôle du procédé. Grâce à un outil de configuration PROFIBUS PA compatible, vous pouvez obtenir des informations sur l’état de l’instrument, de l’actionneur et de la vanne. Vous pouvez également obtenir des informations sur l’équipement (notamment sur le fabricant, le modèle et le numéro de série de l’actionneur ou de la vanne), définir les paramètres de configuration d’entrée et de sortie, et étalonner l’instrument.

Principales fonctionnalités

  • Simplifie l’intégration aux systèmes de commande avec Profibus PA.
  • Comprend un transducteur physique, une entrée/sortie analogique, une sortie numérique, deux entrées numériques, un transducteur d’alarme et des blocs de fonction de consignation.
  • Intègre une technologie de contre-réaction sans connexion et sans contact.
  • Dispose d’un circuit électronique robuste et entièrement encapsulé.
  • Le dispositif peut être configuré avec un logiciel EDD (Electronic Device Description) ou DTM (Device Type Manager).
  • Composants en acier inoxydable ou montage déporté en option.