Désurchauffeur de conditionnement de vapeur Fisher™ DVI
Principales fonctionnalités
- Contrôle précis de la température près de la saturation. Le profil de pulvérisation optimisé avec technologie de buses AF en option assure une portée étendue. Le système offre un mélange optimal et une vaporisation rapide quelles que soient les conditions d'écoulement.
- Le retrait, l'entretien et le remplacement des buses s'effectuent de façon simple sans qu'il soit nécessaire de remplacer l'ensemble de l'unité.
- Le corps est construit en matériaux forgés sans soudures présents dans l'écoulement continue.
- Le désurchauffeur DVI peut être installé n'importe où dans la canalisation.
- Le désurchauffeur DVI s'installe facilement entre les conduites de vapeur à bride.
- Le désurchauffeur DVI est disponible dans des tailles aussi petites que NPS 1.