Fallback image
Product Image

Actionneur électrique Fisher™ easy-Drive™ 200L

Grâce à l'actionneur Fisher easy-Drive, vous serez assurés du bon fonctionnement de vos vannes de régulation, quelles que soient les conditions de l'utilisation. Cette conception a fait l'objet de tests intensifs sur le terrain et bénéficie d'une expertise en ingénierie d'application.

Options du produit easy-Drive :
  • Linéaire
    • Easy-Drive Fisher 200L (autonome)
    • Vanne de régulation Fisher D3 avec actionneur électrique easy-Drive
    • Vanne de régulation Fisher D4 avec actionneur électrique easy-Drive
  • Rotatif
    • Easy-Drive Fisher 200R (autonome)
  • Accessoires
    • RPU-100 (supercondensateur de secours)

Principales fonctionnalités

  • Fonctionnement stable, quelles que soient les conditions d'application.
  • La surveillance à distance réduit les déplacements sur le terrain.
  • Zéro décharge de produit dans l'atmosphère.
  • Faible consommation d'énergie.
  • Configuration et fonctionnement simples.
  • Diagnostics disponibles sur le protocole Modbus.