Vanne de régulation Fisher™ easy-e™ ED
Principales fonctionnalités
- Des garnitures ENVIRO-SEAL™ offrant un joint de tige amélioré sont disponibles. Elles contribuent à prévenir la perte de liquide de procédé. Ces systèmes de garniture comportent une garniture en PTFE ou en graphite ULF avec charge mobile pour une maintenance réduite de la garniture.
- Le dispositif de guidage par cage robuste assure une grande stabilité du clapet de vanne, ce qui réduit les vibrations et le bruit mécanique.
- Les passages d’écoulement optimisés des vannes ED, EAD et EDR offrent des capacités et un débit excellents.
- Les éléments internes renforcés en acier inoxydable assurent une meilleure résistance à l’usure, donc une durée de vie accrue.
- L’utilisation de segments multiples en graphite permet d’atteindre une étanchéité de classe IV jusqu’à 593 °C. L’utilisation d’éléments internesC-seal permet d’atteindre une étanchéité de classe V jusqu’à 593 °C.
- Les vannes sont disponibles aux dimensions spécifiées par les normes EN/DIN.