Vannes ENCORE™ remanufacturées Fisher™
Principales fonctionnalités
- Notre procédé rigoureux de remanufacturation peut garantir qu’une vanne Fisher répond aux mêmes spécifications et normes qu’une vanne neuve, car nous utilisons les spécifications OEM exclusives d’Emerson en nous appuyant sur les derniers dessins techniques et les mises à jour d’ingénierie les plus récentes.
- La technologie de mesure est utilisée pour confirmer que l’épaisseur de la paroi du corps est conforme à la conception originale de Fisher pour répondre à la norme ASME B16.34.
- À chaque étape du procédé de remanufacturé - du soudage à l’usinage, au remontage, aux essais et à la peinture - une liste de contrôle qualité, élaborée par le fabricant d’origine, garantit que la vanne est conforme aux normes industrielles et réglementaires en vigueur, et que le travail a été effectué selon les spécifications et conformément à votre commande.
- Bénéficiant de la même garantie d’usine que nos nouvelles vannes Fisher.
- Disponible uniquement aux États-Unis et au Canada. Contactez votre partenaire commercial Emerson pour plus d’informations.