image-[object Object]
Product Image

Vannes de régulation Fisher™ easy-e™ série EW

La gamme de produits Fisher easy-e série EW convient à un vaste éventail d'applications pour les industries de production de pétrole et de gaz. Ces vannes répondent à une grande diversité d'exigences de service. Elles conviennent notamment aux centrales électriques utilisant des canalisations surdimensionnées pour limiter la vitesse d'écoulement du fluide. Elles sont également performantes en termes d'atténuation du bruit et peuvent notamment être utilisées dans les stations de réduction de gaz à haute pression, où la vitesse du son est souvent atteinte à la sortie des corps de vanne classiques.

Principales fonctionnalités

Les garnitures ENVIRO-SEAL ™ offrent un joint de tige amélioré contribuant à prévenir la perte de fluide de procédé. Les garnitures ENVIRO-SEAL à faible émission fugitive en PTFE, graphite ULF ou Duplex requièrent une maintenance réduite.
Les extrémit