Vanne de régulation Fisher™ easy-e™ EZ
Principales fonctionnalités
- Le post-guidage assure la stabilité du clapet de vanne, limitant ainsi les risques que le clapet colle à cause de fluides de procédé non lubrifiants ou collants ou de l'encrassement dû à des solides entraînés.
- Une bague de siège à tranquilisateur de redressement de flux offre des performances en boucle ouverte et fermée et peut être utilisée pour remplacer directement la bague de siège sans tranquilliseur.
- Conforme au Clean Air Act (loi contre la pollution atmosphérique) avec les systèmes de garniture ENVIRO-SEAL™.
- Le fluide de procédé s’écoule au travers des éléments internes, éliminant en même temps les dépôts solides au-dessus et en dessous de la bague de guidage, ce qui réduit le risque que le clapet se colle.
- Les éléments internes se remplacent rapidement. Associés au siège serré, cela limite la durée du démontage.
- Les éléments internes à débit calibré standard et les clapets Micro-Form, Micro-Flute et Micro-Flow répondent aux exigences des applications à faible débit.