Éléments internes de la vanne Fisher™ EZ-OVT
Principales fonctionnalités
- Les éléments internes EZ-OVT sont dotés d'une conception à deux sièges comprenant un siège souple principal et un siège secondaire en métal. Cette conception à deux sièges assure une fermeture ANSI et IEC de classe VI à long terme.
- Une double zone de bande morte est intégrée dans les éléments internes pour empêcher l'écoulement érosif à travers les surfaces d'appui lorsque les éléments internes commencent à s'ouvrir.
- Un déflecteur d'écoulement spécial oriente l'écoulement continu loin des surfaces d'appui une fois que la vanne a quitté le siège.
- De grands passages d'écoulement et des pièces mobiles minimales réduisent l'accumulation des particules telles que les fines particules de catalyseur qui pourraient s'accumuler dans ces zones et provoquer une défaillance.