Détendeur Fisher™ série EZL pour applications de basse pression
Principales fonctionnalités
- strong>Applications de basse pression différentielle : régulation précise à des pressions différentielles de 0,2 bar Fermeture étanche parfaite : un bouchon en métal à bords tranchants et un siège souple assurent une fermeture étanche testée pour les applications nécessitant une fermeture positive, telles que les systèmes à cul-de-sac. Absolument pas de purge vers l'atmosphère : élimine les nuisances et le gaspillage de gaz de purge vers l’atmosphère en utilisant un système de contrôle-commande piloté qui purge 100 % du gaz dans le système en aval. Maintenance sans démontage : conception d'entrée supérieure simplifiant la procédure de maintenance. Les éléments internes peuvent être inspectés, nettoyés et remplacés sans retrait du corps de la canalisation. Contrôle précis de pression : fournit une pression aval stable et précise, indépendamment des variations de charge ou de pression amont. Indicateur de course : simplifie l'inspection et le dépannage du circuit en service Classe de pression totale : la classe de pression égale amont et aval de 20 bar permet une sélection plus facile et ne nécessite aucune procédure spéciale de démarrage ou d’arrêt. Configurations intégrales de relais déclencheur : le type EZLOSX interrompt l'acheminement en gaz en cas de surpression ou de sous-pression.