Fallback image
Product Image

Vanne de décharge Fisher™ série F

La vanne de décharge de série F est conçue pour se fermer en cas de rejet en excès de vapeur ou de liquide après une rupture de canalisation. Ce composant, qui sert à protéger les cylindres, les réservoirs et les réseaux de canalisation, est disponible dans un grand choix de dimensions et de configurations de corps. Lorsque le débit est supérieur au réglage de la vanne, cette dernière se referme jusqu'à rééquilibrage du circuit. Un conduit d'équilibrage intégré ouvre automatiquement la vanne une fois que la pression est égale sur ses 2 côtés.

Principales fonctionnalités

  • Conforme aux exigences de la norme NFPA 58
  • Disponible dans un grand choix de dimensions et de configurations de corps
  • Certifié UL