Vannes d'angle Fisher™ FB
Principales fonctionnalités
- Les cages Whisper Trim™ III ou WhisperFlo™ utilisées dans les vannes FBD ou FBT permettent de réduire le bruit généré par les débits élevés et les pertes de charge importantes.
- Le bruit provenant de la vanne est sensiblement réduit grâce à la diminution de la vitesse du débit de sortie à l'aide d'une conception de sortie étendue.
- Avec cette conception, les problèmes de joint causés par l'expansion et la contraction thermiques des grandes pièces (par ex. l'assemblage de la cage) disparaissent.
- Les systèmes de garniture d'étanchéité ENVIRO-SEAL™ ou HIGH-SEAL sont disponibles en option. Ces systèmes de garniture d'étanchéité assurent une excellente étanchéité, guident et transmettent la force de chargement.
- Une bague d'étanchéité à ressort avec bagues anti-extrusion en PEEK est disponible sur les vannes FBT pour une fermeture de classe V jusqu'à 316 °C (600 °F). Un joint d'alésage est disponible sur les vannes FBD pour une fermeture de classe V à plus de 316 °C (600 °F).