Fallback image
Product Image

Clapets antiretour Fisher™ séries G200/G201

Les clapets antiretour des séries G200/G201 sont spécialement conçus pour un usage intensif en ligne dans des installations de stockage en vrac durant des opérations de transfert. Les vannes sont adaptées pour une utilisation avec du gaz de pétrole liquéfié ou de l'ammoniaque anhydre. Le débit provoque l'ouverture du clapet à ressort dès qu'une surpression est générée. La construction à siège souple permet une fermeture étanche, de manière à pouvoir purger les conduites dans le cadre de la maintenance. Le type G201 comporte un indicateur de débit intégré, qui peut être utilisé en remplacement des regards d'écoulement.

Principales fonctionnalités

  • Construction robuste
  • Capacité haut débit
  • Siège souple
  • Indicateur de débit