Fallback image
Product Image

Soupape interne gros calibre Fisher™ séries H284 et H5114

Les soupapes à ressort internes H284 et H5114 dédiées aux bacs de stockage en vrac peuvent être utilisées sur le manifold de soupape Combo Joe H500 ou comme des unités distinctes. Les soupapes sont identiques, à l'exception des matériaux de leurs corps. Lorsqu'elles sont utilisées sur les réservoirs ASME, les soupapes ne font sortir que le champignon et une partie du corps hors du réservoir. La vis de réglage et toutes les autres pièces restent à l'intérieur du réservoir, à l'abri des altérations.

Principales fonctionnalités

  • Construction en acier inoxydable
  • Ressorts en acier inoxydable
  • Joints plats moulés
  • Réglages standard du ressort
  • Siège en nitrile (NBR)
  • Numéros de série pour identification