Fallback image
Product Image

Soupapes internes encastrées séries H722 et H733 de Fisher™

Les soupapes encastrées des séries H722 et H733 sont utilisées principalement sur les camions-citernes de gaz de pétrole liquéfiés et dans les réservoirs d'ammoniac (NH3) ou d'autres gaz comprimés. Ces soupapes en acier inoxydable résistent à la rouille et à la corrosion.

Schémas et modèles CAO : Cliquez ici

Principales fonctionnalités

  • Construction en acier inoxydable
  • Ressort en acier inoxydable
  • Spécialement conçue pour des applications mobiles
  • Réglages standard du ressort
  • Siège en nitrile (NBR)
  • Numéros de série pour identification