Fallback image
Product Image

Soupapes de sécurité Fisher™ de type H800

La soupape de sécurité de type H800 est une soupape de décharge compacte, légère et à commande directe. Elle est utilisée principalement entre un instrument pneumatique et son régulateur de pression d'alimentation pour limiter la pression d'alimentation de l'instrument à 50 psig / 3,4 bar en cas de défaillance du régulateur de pression d'alimentation.

Principales fonctionnalités

  • Fiabilité des applications
  • Facilité d’installation
  • Économique
  • Inviolable