Fallback image
Product Image

Régulateurs de pression Fisher™ de type HSR

Les détendeurs de type HSR à action directe et à ressort offrent un contrôle dans les applications résidentielles, commerciales et industrielles pour les gaz naturels, les gaz manufacturés ou les gaz de pétrole liquéfié. La soupape interne sur la membrane permet de minimiser la surpression. Toute pression aval supérieure au point de lancement de la décharge du ressort de soupape non réglable écarte la membrane du siège de soupape, permettant ainsi de décharger l’excès de pression par l’évent.
Les détendeurs sont conformes aux normes ANSI B109.4/CGA 6.18.

Principales fonctionnalités

  • Corps d’angle ?
  • Corps droits
  • Haute Capacité
  • Conception compacte
  • Soupape interne à capacité élevée
  • Satisfait ou dépasse les exigences des normes ANSI B109.4 / CGA 6.18
  • Rangeabilité/Précision