Fallback image
Product Image

Régulation de débit polymère Fisher™ HVP

La vanne de régulation Fisher série HVP pour polymère à forte viscosité est très utilisée dans le secteur des polymères. Ces procédés impliquent généralement une température élevée et constante des vannes pour assurer l'écoulement libre du fluide polymère. La vanne HVP offre des passages intégrés au corps de vanne, par lesquels un fluide caloporteur est pompé pour maintenir le chauffage de la vanne et du fluide procédé. Les types de corps de vanne forgés et usinés sont conçus pour répondre à vos exigences en termes de procédé et de tuyauterie. Les conceptions de corps de vanne et d'éléments internes standard peuvent être adaptées pour répondre précisément à vos spécifications.

Principales fonctionnalités

  • Passages internes avec finition entre 0,1 et 0,4 micromètre pour assurer un écoulement efficace du fluide.
  • Le passage d'écoulement est conçu pour empêcher toute stagnation et toute dégradation du polymère.
  • Un soufflet est disponible.
  • Toutes les vannes de régulation série HVP peuvent être adaptées aux applications à vide.
  • Le gainage de corps de vanne intégré assure un transfert de chaleur efficace et un écoulement stabilisé.