Fallback image
Product Image

Vanne de régulation cryogénique à entrée par le haut Fisher™ IC2

La Fisher IC2 est une vanne de régulation à entrée par le haut, spécialement conçue pour le service cryogénique dans des températures extrêmes. Elle présente une conception en forme de globe, à orifice unique, avec des matériaux de construction en acier inoxydable et des systèmes de garniture ENVIRO-SEAL™ améliorés par Fisher™ pour assurer une étanchéité fiable de la tige.

La Fisher IC2 offre des performances optimales et une grande longévité. Elle est conçue pour être utilisée dans des applications de boîtes froides telles que les unités de séparation d’air, la liquéfaction de l’hydrogène et la production de gaz naturel liquéfié.

Principales fonctionnalités

  • Conception à entrée par le haut : la garniture est extractible par l’extension, ce qui permet d’effectuer la maintenance alors que la vanne est enfermée dans une structure isolée.
  • Profil compact : conception optimisée pour les applications dans les boîtes froides.
  • Longue durée de vie : la garniture en acier inoxydable trempé augmente la résistance à l’usure et assure une longue durée de vie.
  • Facilité d’entretien et d’installation : la garniture de presse-étoupe simple, l’ensemble de tige modulaire et le soufflet sont fiables et faciles à régler et peuvent être remplacés indépendamment de la garniture, du bouchon interchangeable et de la bague de siège.
  • Caractéristiques de conception cryogénique : le corps et l’extension de la vanne en acier inoxydable sont conçus pour répondre aux exigences des basses températures. La conception unique du siège métal contre métal permet une fermeture répétée, réduisant ainsi les coûts de maintenance.
  • Caractéristiques thermiques de haute performance : un déflecteur de fluide étanche empêche la circulation du fluide cryogénique dans l’extension et le plongeur disponible, ce qui isole davantage l’extension du corps.
  • Siège métallique robuste : le siège métal sur métal est conçu et fabriqué pour assurer une fermeture durable et fiable à des températures ambiantes et cryogéniques.
  • Protection contre les émissions fugitives : les systèmes de garniture ENVIRO-SEAL™ améliorés de Fisher™ assurent une étanchéité supérieure de la tige pour aider à prévenir la perte de fluides de procédé précieux ou dangereux, et à maintenir les émissions à un niveau bas. En outre, ces systèmes de conditionnement sous charge peuvent offrir une longue durée de vie et une grande fiabilité à basse température, ce qui permet de réduire les coûts de maintenance et les temps d’arrêt.