Fallback image
Product Image

Contrôleurs de niveau Fisher™ L2 et L2sj

Les contrôleurs de niveau Fisher L2 et L2sj utilisent un niveau à plongeur pour détecter le niveau de liquide ou l'interface de deux liquides de densités relatives différentes. Ces contrôleurs offrent une grande fiabilité de conception qui les rend parfaitement adaptés aux applications de mesure du niveau de liquide sous haute pression dans la production, la compression et le traitement du gaz naturel.

Principales fonctionnalités

  • Un relais proportionnel à deux étages et à action intégrée renforcent la fiabilité du contrôle de niveau.
  • Faible frottement du joint torique et sensibilité minimale à la pression de procédé. Les performances demeurent constantes indépendamment des variations de la pression de procédé et le contrôleur résistent aux vibrations en toutes circonstances.
  • Le plongeur peut être ajusté sur site pour un fonctionnement vertical ou horizontal, sans composants supplémentaires.
  • Le contrôleur peut également être réglé sur site en mode direct ou inverse sans composants supplémentaires.
  • La sonde a été conçue conformément à la norme ASME B16.34 CL1500 dans les applications utilisant un plongeur en polychlorure de vinyle (PVC).
  • Le système d'évacuation permet d'utiliser du gaz naturel comme milieu de fonctionnement.
  • Le contrôleur et le capteur peuvent être facilement démontés pour inspecter les joints de procédé et réaliser des interventions de maintenance.