Fallback image
Product Image

Contrôleur de niveau électrique Fisher™ L2e

Le contrôleur de niveau électrique tout ou rien Fisher L2e utilise un niveau à plongeur pour détecter le niveau de liquide ou l'interface de deux liquides de densités relatives différentes. Il est idéal pour contrôler le niveau d'huile et pour les séparateurs de gaz, systèmes de traitement et épurateurs. La fiabilité de la conception du capteur L2e, qui repose sur un équilibrage des forces, le rend parfaitement adapté pour les applications de production, de compression et de traitement du pétrole et du gaz naturel.

Principales fonctionnalités

  • Les réglages intuitifs du zéro et de l'échelle garantissent une flexibilité de réglage des performances de la boucle.
  • Un commutateur hermétique de haute qualité intégrant des contacts or et un système de détection avancé à guillotine assure un contrôle de niveau fiable et précis.
  • Le code QR placé sur le couvercle interne permet aux techniciens d'accéder instantanément aux informations de câblage, de montage, d'étalonnage, de réglage et de dépannage.
  • La qualité de la conception et des composants permet d'empêcher tout courant de fuite.
  • Les performances et la fiabilité du contrôleur sont préservées dans les installations soumises à de fortes vibrations, comme les épurateurs pour compresseurs.
  • Le plongeur peut être ajusté sur site pour un fonctionnement vertical ou horizontal, sans composants supplémentaires.
  • Le capteur peut être facilement démonté pour inspecter ou remplacer les joints de procédé. Le contrôleur ne comporte aucun composant réparable ou remplaçable et peut être facilement remplacé sur site.
  • Sa construction standard utilise des matériaux conformes aux exigences de la norme NACE MR0175-2002.