Fallback image
Product Image

Détendeur de liquide Fisher™ type LR125

Le détendeur piloté type LR125 est conçu pour les applications liquides. Il fournit un fonctionnement équilibré, une fermeture étanche et une longue durée de vie, même en service sale. Son clapet métallique à activation interne élimine les inconvénients associés aux régulateurs à soufflet et le chemin spécifiquement conçu du débit fait dévier les débris et protège le siège des dommages et de l’érosion. Une crépine d'entrée interne empêche les particules de grande taille d'entrer dans la vanne principale.

Schémas et fichiers CAD : Cliquer ici

Principales fonctionnalités

  • Protection contre les débris
  • Tests approfondis en laboratoire
  • Indicateur de course en service
  • Entretien facile du pilote