Fallback image
Product Image

Déverseur piloté Fisher™ type LR128

Le déverseur piloté Type LR128 est conçu pour les applications liquides. Il fournit un fonctionnement équilibré, une fermeture étanche et une longue durée de vie. Son clapet métallique à activation interne élimine les inconvénients associés aux régulateurs à éléments flexibles et la conception spécifique du chemin du débit fait dévier les débris et protège le siège des dommages et de l’érosion. Une crépine d'entrée interne empêche les particules de grande taille d'entrer dans la vanne principale.

Schémas et fichiers CAD : Cliquez ici

Principales fonctionnalités

  • Protection contre les débris
  • Tests approfondis en laboratoire
  • Indicateur de course en service
  • Entretien facile du pilote