Fallback image
Product Image

Actionneur d'engrenage à commande manuelle Fisher™ M

Les actionneurs d'engrenage à commande manuelle Fisher M sont des actionneurs d'engrenage à vis sans fin complètement fermés et résistants aux intempéries. Ils servent à assurer un fonctionnement manuel fiable avec les vannes papillon haute performance Fisher A11, A31A et 8560. Les actionneurs M sont composés d'un boîtier, d'un couvercle, d'un engrenage à vis sans fin, d'un arbre d'entrée et d'un volant manuel. Le boîtier est graissé.

Principales fonctionnalités

  • Sa construction robuste offre une stabilité et une résistance contre la corrosion. L'appareil est complètement protégé pour un fonctionnement résistant aux intempéries.
  • Deux butées réglables sont situées dans le boîtier pour un réglage correct de la position du disque. L'actionneur est autobloquant de façon inhérente, sauf s'il est soumis à de fortes vibrations.
  • Fournit cinq degrés de dépassement de course dans les deux directions pour un positionnement précis du disque de vanne.