Éléments internes anti-cavitation Fisher™ Micro-Flat
Principales fonctionnalités
- Conçus pour contrôler la cavitation.
- Pour les applications à faibles débits.
- La conception de siège protégé sépare la fonction de fermeture de la fonction d'étranglement pour protéger les surfaces d'appui de l'usure due à l'étranglement.
- La conception en cage des éléments internes permet de retirer et d'inspecter les pièces sans avoir à retirer le corps de vanne de la canalisation.
- Les matériaux renforcés des éléments internes offrent une résistance à l'usure pour une longue durée de vie.
- Un revêtement remplaçable pour l'orifice de sortie de la vanne protège le corps de vanne des dommages dus à la cavitation.