Fallback image
Product Image

Détendeur de liquide à action directe Fisher™ type LR125

Le détendeur à action directe universel à capacité élevée type MR105 est conçu pour différentes applications et différents fluides : liquide, air et gaz. Convient aux systèmes de lubrification et à toute application pour laquelle le temps de réponse est critique et la pression différentielle minimale est à surveiller, faute de quoi le fluide retiendra des impuretés. Applications types : régulateurs d'huile de lubrification, d'eau de refroidissement et dérivation de pompe.

Schémas et modèles CAD : Cliquer ici

Principales fonctionnalités

  • Les constructions en acier et en acier inoxydable répondent aux exigences de la norme API 614
  • Des constructions conformes aux normes NACE MR0175-2003 et NACE MR0103 sur la capacité de service sur gaz corrosif sont disponibles.
  • P1 = P2 au niveau de l'actionneur haute pression
  • Robinet de purge
  • Actionneur sous pression
  • Vanne de purge (pour actionneur haute pression uniquement)
  • Indicateur de position