Fallback image
Product Image

Déverseurs Fisher™ type MR108

Les déverseurs type MR108 sont à action directe, à capacité élevée et universels. Ils sont conçus pour gérer des pressions allant jusqu'à 27,6 bar et des températures allant jusqu'à 121 °C. Ils offrent un contrôle fiable et économique pour différents types de fluides : air, liquide et gaz. Conviennent aux systèmes de lubrification et à toute application pour laquelle le temps de réponse est critique et la pression différentielle minimale est à surveiller, faute de quoi le fluide retiendra des impuretés.

Schémas et modèles CAD : Cliquer ici

Principales fonctionnalités

  • Les constructions en acier et en acier inoxydable répondent aux exigences de la norme API 614
  • Des constructions conformes aux normes NACE MR0175-2003 et NACE MR0103 sur la capacité de service sur gaz corrosif sont disponibles.
  • P1 = P2 au niveau de l'actionneur haute pression
  • Robinet de purge
  • Actionneur sous pression
  • Vanne de purge (pour actionneur haute pression uniquement)
  • Indicateur de position