Déverseurs et déverseurs de pression différentielle Fisher™ série MR98
La série MR98 est utilisée dans des applications de déverseur ou de décharge et est adaptée aux services liquide, gaz et vapeur. Les types MR98L, MR98H et MR98HH sont à action directe et à ressort. Les types MR98LD, MR98HD et MR98HHD font appel à une pression de charge supplémentaire pour une utilisation comme déverseur ou déverseur de pression différentielle ou pour un réglage à distance du point de consigne.
Schémas et modèles CAO : Cliquez iciHere
Schémas et modèles CAO : Cliquez iciHere
Principales fonctionnalités
- Polyvalence
- Capacité de pression différentielle
- Offres de services spéciaux
- Rangeabilité élevée
- Joint en graphite
- Pressions de consigne jusqu'à 27,6 bar
- Fermeture étanche grâce aux sièges en élastomère
- Entretien aisé
Produits associés