Fallback image
Product Image

Vannes de bypass Fisher™ séries N100-N100A-N110

Les vannes de bypass de séries N100, N100A et N110 sont conçues pour être utilisées avec du propane, du butane et de l'ammoniaque anhydre, à température ambiante. Un bossage NPT taraudé de 1/4" qui est fixé sur le côté amont du corps peut être utilisé pour l'installation d'un déverseur hydrostatique ou d'un manomètre. Les orifices de détection internes éliminent tout recours à une ligne d'impulsion externe. Ces vannes sont conçues pour des applications de dérivation sur des pompes de 2 à 4".

Principales fonctionnalités

  • Manchon de fermeture
  • Orifice de détection de pression
  • Soupape intérieure du piston
  • Conduit Venturi exclusif
  • Certifié UL