Fallback image
Product Image

Vanne droite de type N300 et vanne d'angle de type N400 Fisher™

Les vannes droites et d'angle sont utilisées dans les installations de stockage en vrac pour réguler le débit de gaz au niveau des réseaux de canalisation, bacs de stockage, camions, pompes ou compresseurs. Leur configuration permet une installation dans une section droite de canalisation (vanne droite) ou dans une section incurvée (vanne d'angle). L'ensemble des vannes présentent un bossage femelle NPT 1/4" branché dans le côté aval du corps.

Principales fonctionnalités

  • Construction haute résistance
  • Capacité haut débit
  • Certifié UL
  • Construction du disque de vanne à roulement à billes
  • Disques avec siège PTFE en lieu et place du caoutchouc synthétique pour les applications spéciales non compatibles avec ce matériau
  • Garniture à ressort PTFE
  • Bossage femelle NPT 1/4" branché dans le côté aval du corps