Vannes de fermeture d'urgence Snappy Joe™ type N551 de Fisher™
Les vannes de fermeture d'urgence Snappy Joe type N551 sont conçues pour les applications sur gaz de pétrole liquéfiés ou ammoniac anhydre (NH3) Les vannes peuvent être installées aux deux extrémités des tuyaux de transfert, au niveau du raccordement de la tuyauterie de l'usine de stockage en vrac au camion-citerne, au wagon de transport ou au wagon-citerne. Elles permettent de fermer rapidement et automatiquement le débit de gaz en cas de rupture du tuyau. Un élément fusible dans le loquet fond si la température atteint 212 °F / 100 °C, ce qui permet à la vanne de se refermer automatiquement.
Principales fonctionnalités
- Facilité d'utilisation
- Actionnement par câble
- Construction robuste
- Capacité haut débit
- Élément fusible
- Siège souple
- Entretien facile
- Fonctionnement pneumatique
Produits associés