Fallback image
Product Image

Vannes de fermeture d'urgence Fisher™ série N562

La vanne de fermeture d'urgence de la série N562 est conçue pour la protection des wagons-citernes ; elle est fixée à la vanne d'isolement des réservoirs de wagons. Généralement, 3 vannes de type N562 sont utilisées : 2 sur les canalisations de liquide et 1 sur la canalisation de vapeur. À mécanisme pneumatique, la vanne s'ouvre et se referme au moyen d'un raccordement standard à déconnexion rapide. La fermeture à distance à partir d'un ou plusieurs emplacements s'effectue par l'évacuation de la pression de la chambre des pistons des vannes, à l'aide d'une vanne de régulation pneumatique.

Principales fonctionnalités

  • Fermeture en cas d'incendie
  • Fermeture en cas de débit excessif
  • Fermeture à distance
  • Construction en acier inoxydable
  • Légèreté
  • Souplesse d'application
  • Raccordements hexagonaux et ACME, pour une liaison simplifiée
  • Élément fusible assurant un déverrouillage thermique