Fallback image
Product Image

Vanne de régulation Fisher™ NotchFlo™ DST

Les vannes de régulation Fisher NotchFlo DST sont conçues pour les fluides chargés pouvant caviter. Les éléments internes de cette vanne utilisent une série de restrictions de débit et d'expansions pour éliminer la cavitation, tout en permettant le passage des particules jusqu'à 12,7 mm (1/2 po) de diamètre sans obturation.

Principales fonctionnalités

  • Conçue pour empêcher la cavitation.
  • Limite de perte de charge de 290 bars (4 200 psi).
  • Laisse passer les particules jusqu'à 12,7 mm (1/2 po) de diamètre.
  • La conception de siège protégé sépare la fonction de fermeture de la fonction d'étranglement pour protéger les surfaces d'appui de l'usure due à l'étranglement.
  • Les sièges en métal trempé assurent une fermeture étanche qui minimise leur érosion.
  • La conception en cage des éléments internes permet de retirer et d'inspecter les pièces sans avoir à retirer le corps de vanne de la canalisation.