Clapet de sécurité Fisher™ de type OSE
Principales fonctionnalités
- Protection contre les surpressions et sous-pressions
- Résistance élevée aux chocs et aux vibrations – Le type OSE incorpore un mécanisme de déclenchement à deux étages qui réduit sensiblement le déclenchement intempestif causé par les vibrations ou les variations de pression amont qui se produit couramment avec les autres clapets de sécurité.
- Haute précision – Maintient une précision pouvant atteindre ±1 % quels que soient la pression amont, le débit et la taille du clapet de sécurité.
- Maintenance sans démontage facile – La conception à entrée supérieure réduit le temps de maintenance et les exigences de main-d’œuvre. Les pièces peuvent être inspectées et remplacées sans démontage du corps.
- Étanche à l’eau – Le type OSE est étanche à l’eau jusqu’à 3 m.
- Fermeture positive – Après fermeture, le clapet de sécurité reste fermé jusqu’à l’arrêt du système et la réinitialisation manuelle du clapet. Un joint torique sur le joint du clapet assure une fermeture étanche.