Fallback image
Product Image

Mécanismes de verrouillage et de déverrouillage à distance Fisher™ séries P313 et P340

À l'exception des diamètres de bride 3" / DN 80, toutes les vannes internes de la marque Fisher peuvent être équipées d'un mécanisme manuel de verrouillage/déverrouillage à distance. Lorsque le levier de fonctionnement des vannes internes est amené manuellement en position ouverte, le levier peut être verrouillé dans cette position. Le levier peut être déverrouillé à partir d'un emplacement distant, entraînant ainsi la fermeture de la vanne interne. Un élément fusible intégré au mécanisme de verrouillage/déverrouillage fond s'il est exposé à une flamme, ce qui permet au levier de fonctionnement de revenir en position fermée.

Principales fonctionnalités

  • Élément fusible intégré à des fins de protection thermique
  • Installation simplifiée sur site