Fallback image
Product Image

Actionneurs pour vannes internes Fisher™ série P600

Toutes les vannes internes Fisher à filetage NPT de 1-1/4, 2 et 3" et à simple et double bride de 3 et 4" peuvent être équipées d'un actionneur pneumatique qui permet d'ouvrir et de fermer les vannes internes à partir d'un emplacement distant. Les actionneurs pneumatiques permettent d'ouvrir et de fermer la vanne interne à raccorder au frein pneumatique du camion citerne ou de transport. Les actionneurs pneumatiques peuvent également s'avérer un moyen pratique pour actionner à distance des vannes internes sur des bacs de stockage fixes dans des installations de stockage en vrac.

Principales fonctionnalités

  • Permet d'actionner à distance des vannes internes sur des bacs de stockage fixes dans des installations de stockage en vrac
  • De l'air, de l'azote ou du dioxyde de carbone peuvent également être utilisés pour mettre le cylindre sous pression
  • Déverrouillage thermique : bouchon-fusible à filetage NPT de 1/4" monté dans l'orifice central du boîtier de l'actionneur
  • Mécanisme de retour : ressort uniquement, aucun système pneumatique requis