Fallback image
Product Image

Actionneurs rotatifs Fisher™ série P700

Toutes les vannes internes Fisher peuvent être équipées d'un actionneur rotatif qui permet d'ouvrir et de fermer les vannes internes à partir d'un emplacement distant. Les actionneurs offrent notamment une installation aisée, une construction durable et des performances fiables. Leur conception empêche tout dépassement de course de la vanne afin d'assurer un fonctionnement efficace. Ils offrent ainsi une consommation d'air minimale, des valeurs de débit maximales et une durée de vie optimale.

Principales fonctionnalités

  • Permet d'ouvrir et de fermer la vanne interne à raccorder au frein pneumatique du camion citerne ou de transport
  • Permet d'actionner à distance un certain nombre de vannes internes sur des bacs de stockage fixes dans des installations de stockage en vrac
  • Bouchon-fusible fourni afin de fermer automatiquement la vanne en cas d'incendie
  • La conception de type pignon et crémaillère élimine l'usure liée aux charges latérales afin de favoriser une durée de vie prolongée
  • Conçu pour permettre aux vannes internes Fisher d'offrir une course maximale, sans dépassement de course de la vanne
  • Matériel de montage et support en acier inoxydable