Fallback image
Product Image

Système de diagnostic des vannes Fisher™ QUIKLOOK 3-FS avec logiciel FlowScanner™

Emerson et Teledyne Test Services se sont associés pour vous proposer le système de diagnostic des vannes QUIKLOOK 3-FS doté du logiciel Fisher FlowScanner. Il s'agit d'un système intégré pour tester les distributeurs à commande pneumatique (Air operated valves, AOV) et à commande motorisée de votre site nucléaire qui est fiable, précis, facile à utiliser, rapide et qui fournit des données d'analyse faciles à interpréter. Il permet de réduire de manière significative le temps de test de la mise en place aux résultats et vous aide à gérer, voire réduire, vos coûts de mise en conformité dans les domaines du test, de la sûreté et de l'efficacité.

Principales fonctionnalités

  • Temps de test inférieur du début à la fin grâce à l'import automatique de configuration de test, aux menus déroulants, aux astuces contextuelles et aux câbles à codage couleur pour moins de reprises et d'erreurs humaines.
  • Actionnement à distance du système d'acquisition des données depuis une zone présentant un dosage et une température moins élevés afin d'améliorer le confort et la sécurité de l'opérateur de test.
  • Des recommandations d'actions correctives sont disponibles lorsque vous trouvez une vanne avec un problème de marge.
  • Les supports à connexion rapide permettent un montage plus rapide sur la vanne en connectant les transducteurs de course d'un seul mouvement grâce à la technologie plug-and-play.
  • Un interfaçage au logiciel de marge permet d'importer directement les résultats des tests pour calculer les marges plus rapidement et gagner du temps.
  • Les capteurs des vannes sont plus précis : les marges sont plus élevées et plus réalistes, plus de vannes réussissent le test.
  • Grâce à la visualisation des données en temps réel, vous pouvez interrompre un test contenant de mauvaises données en cours pour ne pas perdre de temps.
  • Une plate-forme unique pour tester les AOV et les MOV qui utilise pleinement tous les avantages des logiciels FlowScanner pour les AOV et QUIKLOOK pour les MOV.