Manifold de remplacement avec détendeur Fisher™ Type R130
R130 uses two 67C regulators with a gauge indicator. It delivers 45 psig supply and 30 psig reserve.
Les manifolds de remplacement Type R130 se composent de deux détendeurs Type 67C et d'un manomètre spécial de 0 à 4,1 bar. Le Type R130-20 fournit une pression d'alimentation de 3,1 bar et une pression de 2,1 bar pour la réserve. Le manomètre, qui fait office d'indicateur de remplacement, est rouge entre 0 et 2,4 bar. Lorsque l'indicateur est dans la plage 0 à 2,4 bar, cela signifie que le manifold est passé du cylindre d'alimentation au cylindre de réserve.
Principales fonctionnalités
- Compact
- Haute stabilité
Produits associés