Fallback image
Product Image

Détendeurs de deuxième étage Fisher™ série R222

Les détendeurs de la série R222 sont certifiés par Underwriters Laboratories et conçus pour les systèmes à gaz de pétrole liquéfié à deux étages. L'unité est conçue pour réduire la pression aval d'un détendeur de premier étage (généralement de 0,69 bar) à une pression aval de 27 mbar. Grâce à leur taille compacte, ces détendeurs sont idéaux pour les applications n'offrant que peu de longueurs droites. L'évent à crépine est orienté vers l'amont dans la configuration standard. Les régulateurs de deuxième étage Fisher sont peints en vert palmier pour faciliter leur identification.

Principales fonctionnalités

  • Précision renforcée
  • Performances de décharge supérieures
  • Matériaux résistants à la corrosion
  • Crépine amont
  • Orifices d'essai pour faciliter la vérification du système
  • Purge positive
  • Durée de service recommandée de 20 ans
  • Certifié UL