Détendeur à deux étages intégrés Fisher™ Type R232A
R232A is a UL‑listed LP‑gas regulator with integral two‑stage design for small loads. Its compact size fits tight spaces.
Principales fonctionnalités
- Durée de service recommandée de 20 ans
- Prises de manomètre amont/aval pour des vérifications simplifiées du système
- Meilleure régulation
- Facilité d’installation
- Protection supérieure contre les surpressions
- Résistant à la corrosion