Fallback image
Product Image

Détendeur de service intégral 0,14 bar Fisher™ type R232E

Les détendeurs type R232E sont certifiés par Underwriters Laboratories (UL) et conçus pour les systèmes à gaz de pétrole liquéfié. L'unité est adaptée à la réduction de la pression du réservoir à une valeur de 0,14 bar en aval, au moyen d'un système intégral 0,14 bar. Conçue pour des installations résidentielles à charges légères. Grâce à leur taille compacte, ces détendeurs sont idéaux pour les applications n'offrant que peu de longueurs droites. L'évent à crépine de premier étage est orienté vers le bas et l'évent de deuxième étage est orienté vers l'aval en standard.

Principales fonctionnalités

  • Durée de service recommandée de 20 ans
  • Prises de manomètre amont/aval pour des vérifications simplifiées du système
  • Meilleure régulation
  • Facilité d’installation
  • Protection supérieure contre les surpressions
  • Résistant à la corrosion
  • Flasque de purge positive
  • Durabilité