Fallback image
Product Image

Détendeur Fisher™ de type R622

R622 is a direct‑operated gas regulator for residential to industrial use. It handles natural, manufactured, or LP gas.

Les détenteurs de type R622 à action directe, à ressort offrent une détente-régulation économique dans un éventail d’applications résidentielles, commerciales et industrielles. Ces détenteurs peuvent être utilisés avec des gaz naturels, des gaz manufacturés ou des gaz de pétrole liquéfié et disposent des mêmes capacités de pression amont et aval.

Principales fonctionnalités

  • Conception compacte
  • Haute Capacité
  • Grille amont de protection
  • Soupape interne
  • Léger
  • Vis de jauge de pression amont et aval