Détendeur à 2 étages séries R622, R642 et R652 Fisher™- GPL
Les régulateurs de deuxième étage de la série R600 sont des régulateurs certifiés par Underwriters Laboratories (UL) conçus pour réduire la pression aval d'un régulateur de premier étage dans le cadre d'installations résidentielles. Le type R622 est conçu pour les applications résidentielles jusqu'à 1 400 000 BTU par heure / 15,8 SCMH. Le type R622 contient un déverseur haute performance et un large évent à crépine de 3/4 po pour limiter la pression aval à moins de 0,14 bar dans une situation de surpression. Les types R642 et R652 sont conçus dans un corps d'angle et pour montage par la face arrière.
Principales fonctionnalités
- Précision renforcée
- Performances de décharge supérieures
- Matériaux résistants à la corrosion
- Crépine amont
- Orifices d'essai pour faciliter la vérification du système
- Purge positive
- Durée de service recommandée de 20 ans
- Certifié UL
Produits associés