Détendeurs de premier étage Fisher™ type R622H
R622H is a UL‑listed LP‑gas regulator for two‑stage systems. It reduces tank pressure to 10 psig.
Principales fonctionnalités
- Durée de service recommandée de 20 ans
- Prises de manomètre amont/aval pour vérifier facilement le circuit
- Meilleure régulation
- Facilité d’installation
- Protection supérieure contre les surpressions
- Résistant à la corrosion