Détendeur à deux étages intégrés Fisher™ Type R632A
Les régulateurs type R632A sont certifiés par Underwriters Laboratories (UL) et conçus pour les systèmes à gaz de pétrole liquéfié à deux étages. Ces appareils sont conçus pour réduire la pression d'un réservoir à une valeur de 27 mbar grâce à un système intégré à deux étages. L'évent à crépine de premier étage est orienté vers le bas et l'évent de deuxième étage est orienté vers l'aval en standard.
Principales fonctionnalités
- Durée de service recommandée de 20 ans
- Prises de manomètre amont/aval pour des vérifications simplifiées du système
- Meilleure régulation
- Facilité d’installation
- Protection supérieure contre les surpressions
- Résistant à la corrosion
- Flasque de purge positive
- Durabilité
Produits associés