Détendeur de service intégral 0,14 bar Fisher™ type R632E
Le détendeur de type R632E est certifié par Underwriters Laboratories (UL) et conçu pour les systèmes à gaz de pétrole liquéfiés 0,14 bar. L'unité est adaptée à la réduction de pression à une valeur de 0,14 bar au sein du réservoir, au moyen d'un système intégral 0,14 bar. L'évent à crépine de premier étage est orienté vers le bas et l'évent de deuxième étage est orienté vers l'aval en standard.
Principales fonctionnalités
- Durée de service recommandée de 20 ans
- Prises de manomètre amont/aval pour vérifier facilement le circuit
- Meilleure régulation
- Facilité d’installation
- Protection supérieure contre les surpressions
- Résistant à la corrosion
- Flasque de purge positive
- Durabilité
Produits associés