Fallback image
Product Image

Réchauffeur électrique Fisher™ type RPE

Le Type RPE est utilisé pour réchauffer les pilotes de détendeurs d’alimentation en gaz. Le Type RPE permet d’éviter les inconvénients liés au gel qui se produisent lors d’importantes pertes de charge. Il existe deux versions du type RPE.

Principales fonctionnalités

  • Robustesse
  • Grande plage d’utilisation
  • Protection en cas de forte surpression