Vanne droite revêtue Fisher™ RSS
Principales fonctionnalités
- L'ensemble revêtu de résine perfluoroalkoxy isole les pièces métalliques des produits du procédé, assurant une excellente protection contre la corrosion. Cette vanne est donc idéale pour le contrôle des produits fortement corrosifs.
- Dans la mesure où toutes les pièces métalliques sont protégées du fluide procédé, il n'est pas nécessaire de recourir à des alliages coûteux.
- L'épaisseur du revêtement est d'au moins 5 millimètres sur toutes les zones où la vanne est exposée au fluide procédé. Les techniques de moulage par transfert assurent une consistance et une densité excellentes, ainsi qu'une faible perméabilité. Le matériau PFA moulé par transfert est translucide.
- Les ancrages en queue d'aronde offrent une sécurité accrue pour les applications sous vide et à haute température. Ils assurent une liaison mécanique qui minimise le risque de détachement du revêtement du corps de vanne moulé.
- La conception à entrée supérieure permet une maintenance aisée sans démontage.
- Le soufflet en PTFE est étanche aux fuites et, dans le cadre d'une utilisation et d'une maintenance appropriées, peut afficher un cycle de vie escompté supérieur à 500 000 cycles de course complets.