Régulateur de pression sanitaire Fisher™ type SR5
Le régulateur Fisher type SR5 est un régulateur de détente compact, d'une grande capacité et à fonctionnement automatique. Il est conçu pour les applications où la conception sanitaire est essentielle, telles que les industries pharmaceutique, biotechnologique ou alimentaire. L'unité est disponible en tailles NPS 1/2 à 3 / DN 15 à 80 avec des extrémités de raccordement compatibles avec les raccords sanitaires Tri-Clamp. Le type SR5 convient pour des applications vapeur, liquides ou gaz.
Schémas et modèles CAD : Cliquez ici
Schémas et modèles CAD : Cliquez ici
Principales fonctionnalités
- Normes de conception sanitaires
- Caractéristiques et incertitude de mesure du débit supérieures
- Fermeture étanche
- Auto-vidangeable
- Point de consigne à distance
- Nettoyage en place ou vapeur en place
- Corps et parties internes non poreuses et polies
- Poignée en T disponible en option
Produits associés